CSTE02024

Y-플러그 커넥터
시리즈 CSTE

기술 데이터
연결부 나사산M12-M12-M12
연결부 유형소켓 / 핀 /핀
접점 갯수5 / 5 / 5
설비 버전직선형/직선형/직선형
설계 구조Y-플러그 커넥터
정격 전압60 [V]
무게0.029 [kg]
IEC 60529 준거 보호방식IP67
핀당 전류 흐름 용량(40°C에서)4 [A]
커플링 너트 소재아연 다이캐스팅, 니켈 도금