CSTE01605
기술 데이터
설계 구조 | 연결 케이블 |
무게 | 0.062 [kg] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP20 |
연결부 종류 | 침투 기술 |
연결부 나사산 | M12-RJ45 |
전도체 단면의 전도체 개수 | 4x0,34 [mm²] |
접점 갯수 | 4 |
설비 버전 | 직선/직선 |
정격 전압 | 60 [V] |
난연성 | 예 |
할로겐 불포함 | 예 |
케이블 길이 | 2 [m] |
케이블-Ø | 6.7 [mm] |
LABS 유연성 | 예 |
내유성 | 예 |
Reach 적합성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |
유지보수가 필요 없는 주기 (최대) | 3백만 사이클 |
드래그 체인 가능 | 예 |
핀당 전류 흐름 용량(40°C에서) | 1.5 [A] |
그리프 바디 소재 | TPU |
케이블 외피 재료 | PUR |
커플링 너트 소재 | 금속, CuZn, 니켈 도금 |
드래그 체인 사용 시 최소 굽힘 반경 | 12xØ |
고정 배치 시 최소 굽힘 반경 | 5xØ |
다운로드
PDF 데이터시트
다운로드