CSTE00829
기술 데이터
연결부 종류 | 침투 기술 |
연결부 나사산 | M12 |
연결부 유형 | 소켓 / 와이어 끝 |
전도체 단면의 전도체 개수 | 5x0,34 [mm²] |
접점 갯수 | 5 |
설비 버전 | 직선 |
설계 구조 | 연결 케이블 |
고정 배치 시 최소 굽힘 반경 | 5xØ |
드래그 체인 사용 시 최소 굽힘 반경 | 10xØ |
케이블 길이 | 5 [m] |
케이블-Ø | 5.0 [mm] |
유지보수가 필요 없는 주기 (최대) | 5백만 사이클 |
드래그 체인 가능 | 예 |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP67 |
핀당 전류 흐름 용량(40°C에서) | 4 [A] |
비틀림 | +/-180°/m, < 2백만 사이클 |
토션 가능 | 예 |
케이블 외피 재료 | PUR |
커플링 너트 소재 | 금속, CuZn, 니켈 도금 |
다운로드
PDF 데이터시트
다운로드