CSTE00368
기술 데이터
연결부 종류 | 침투 기술 |
연결부 나사산 | M12 |
접점 갯수 | 5 |
설비 버전 | 직선 |
설계 구조 | 연결 케이블 |
정격 전압 | 125 [V] |
고정 배치 시 최소 굽힘 반경 | 5xØ |
드래그 체인 사용 시 최소 굽힘 반경 | 10xØ |
무게 | 0.45 [kg] |
케이블 길이 | 10 [m] |
케이블-Ø | 5.2 [mm] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP67 |
핀당 전류 흐름 용량(40°C에서) | 4 [A] |
실링 소재 | FKM |
그리프 바디 소재 | TPU |
케이블 외피 재료 | PVC |
커플링 너트 소재 | 금속, CuZn, 니켈 도금 |
다운로드
PDF 데이터시트
다운로드