CPNEU02497
Druckluftverschraubung
- Kostenreduzierung durch schnelle Montage und Demontage
- Abgewinkelt und Schwenkbar
- Verschraubung aus Edelstahl 1.4404
Technische Daten
Anschlussgewinde | M5 |
Außen-Ø Anschlussschlauch | 4 [mm] |
Bauart | Druckluftverschraubung |
Gewicht | 0.011 [kg] |
Maß D1 | 10.5 [mm] |
Maß i | 3.5 [mm] |
Maß L1 | 16.5 [mm] |
Maß L2 | 16.6 [mm] |
Maß L3 | 11 [mm] |
S | 8 [mm] |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen