PUBL55-10
![](/fileadmin/_processed_/c/d/csm_SOM_BIL_ART_PUBL55-10__SALL__AIN__V1_0b64f97521.png)
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
Peso | 2.1 [kg] |
A | 140 [mm] |
A1 | 116 [mm] |
B1 | 197 [mm] |
B2 | 985 [mm] |
B3 | 35 [mm] |
B4 | 47.5 [mm] |
Disegno | Piastra distanziale |
G1 | 14.5 |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
T | 10 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download