PUB45-18
![](/fileadmin/_processed_/3/1/csm_SOM_BIL_ART_PUB45-18__SALL__AIN__V1_97869bb8cc.png)
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
Peso | 0.94 [kg] |
A | 120 [mm] |
A1 | 100 [mm] |
A2 | 26 [mm] |
B1 | 109 [mm] |
B2 | 545 [mm] |
B3 | 30 [mm] |
B4 | 40 [mm] |
Disegno | Piastra distanziale |
G1 | 12.5 |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
T | 18 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_ubps.prj&varset={BESTELLNUM=PUB45-18},{ARTIKEL=PUB45-18} |
Download
Download dati CAD
Download