PMK85-8
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 160 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B1 | 49 [mm] |
B2 | 30 [mm] |
B3 | 9.5 [mm] |
Disegno | Piastra distanziale |
Peso | 0.47 [kg] |
T | 8 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download