PMK55-12
![](/fileadmin/_processed_/3/6/csm_SOM_BIL_ART_PMK55-12__SALL__AIN__V1_9d27754e82.png)
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
Peso | 0.46 [kg] |
A | 128 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B1 | 49 [mm] |
B2 | 30 [mm] |
B3 | 9.5 [mm] |
Disegno | Piastra distanziale |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
T | 12 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download