PMK30-2
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 90 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 22 [mm] |
B3 | 8.5 [mm] |
Disegno | Piastra distanziale |
Peso | 0.052 [kg] |
T | 2 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download