PMK20-1
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 66 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B1 | 30 [mm] |
B2 | 20 [mm] |
B3 | 5 [mm] |
Disegno | Piastra distanziale |
Peso | 0.015 [kg] |
T | 1 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download