PMK15-1
![](/fileadmin/_processed_/4/0/csm_SOM_BIL_ART_PMK15-1__SALL__AIN__V1_ccc4c2c261.png)
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
Peso | 0.016 [kg] |
A | 55 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 15 [mm] |
B3 | 15.5 [mm] |
Disegno | Piastra distanziale |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
T | 1 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download