PMB45-13
![](/fileadmin/_processed_/c/e/csm_SOM_BIL_ART_PMB45-13__SALL__AIN__V1_f6fff6ed20.png)
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
Peso | 0.58 [kg] |
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B2 | 49 [mm] |
B3 | 24.5 [mm] |
Disegno | Piastra distanziale |
G1 | 10.5 |
T | 13 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mbps.prj&varset={BESTELLNUM=PMB45-13},{ARTIKEL=PMB45-13} |
Download
Download dati CAD
Download