PMB45-1-5
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B2 | 49 [mm] |
B3 | 24.5 [mm] |
Disegno | Piastra distanziale |
G1 | 10.5 |
Peso | 0.067 [kg] |
T | 1.5 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download