PMB35-2
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 100 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B2 | 46 [mm] |
B3 | 24.5 [mm] |
Disegno | Piastra distanziale |
G1 | 8.5 |
Peso | 0.07 [kg] |
T | 2 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download