PMB35-11
![](/fileadmin/_processed_/d/2/csm_SOM_BIL_ART_PMB35-11__SALL__AIN__V1_b5bee59d25.png)
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
Peso | 0.25 [kg] |
A | 100 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B2 | 46 [mm] |
B3 | 24.5 [mm] |
Disegno | Piastra distanziale |
G1 | 8.5 |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
T | 11 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mbps.prj&varset={BESTELLNUM=PMB35-11},{ARTIKEL=PMB35-11} |
Download
Download dati CAD
Download