PMB25-3
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 75 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B2 | 44 [mm] |
B3 | 22 [mm] |
Disegno | Piastra distanziale |
G1 | 6.5 |
Peso | 0.076 [kg] |
T | 3 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download