PLKE35-11
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 82.6 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
A2 | 32.8 [mm] |
B1 | 68.8 [mm] |
B2 | 22.4 [mm] |
B3 | 24 [mm] |
Disegno | Piastra distanziale |
Peso | 0.078 [kg] |
T | 11 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download