PLKE15-5-5
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 50.6 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
A2 | 21.8 [mm] |
B1 | 44.6 [mm] |
B2 | 14.8 [mm] |
B3 | 15 [mm] |
Disegno | Piastra distanziale |
Peso | 0.025 [kg] |
T | 5.5 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download