PLK30-5
![](/fileadmin/_processed_/5/6/csm_SOM_BIL_ART_PLK30-5__SALL__AIN__V1_2c505ffbf6.png)
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
Peso | 0.15 [kg] |
A | 60 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
B2 | 665 [mm] |
B3 | 8.5 [mm] |
B4 | 19.5 [mm] |
Disegno | Piastra distanziale |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
T | 5 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download