PLBH35-7
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 69.5 [mm] |
A1 | 32 [mm] |
B1 | 190 [mm] |
B2 | 120 [mm] |
B3 | 40 [mm] |
B4 | 175 [mm] |
Disegno | Piastra distanziale |
G1 | 8.5 |
Peso | 0.69 [kg] |
T | 7 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download