CSTE02024

Dati tecnici
Filettatura di collegamentoM12-M12-M12
Modalità di connessionePresa/spina/spina
Numero contatti5 / 5 / 5
VersioneDiritta/diritta/diritta
TipologiaConnettore Y a spina
Tensione di misurazione60 [V]
Peso0.029 [kg]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP67
Capacità di trasporto di corrente per pin (a 40°C)4 [A]
Materiale accoppiamentoLega di zinco, nichelato