CSTE01877
![](/fileadmin/_processed_/0/a/csm_SOM_BIL_ART_CSTE00829-CSTE01604-CSTE01877__SALL__AIN__V1_844b3a72ab.png)
Cavo di collegamento
Serie CSTE
Dati tecnici
Tipologia | Cavo di collegamento |
Peso | 0.13 [kg] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 |
Tipo di connessione | Tecnologia di penetrazione |
Filettatura di collegamento | M12 |
Modalità di connessione | Presa |
Numero condutture x sezione conduture | 5x1,50 [mm²] |
Numero contatti | 5 |
Versione | Lineare |
Tensione di misurazione | 60 [V] |
Propagazione ritardata della fiamma | Sì |
Senza alogeni | Sì |
Resistente all'idrolisi | Sì |
Lunghezza del cavo | 5 [m] |
Cavo Ø | 7.6 [mm] |
Senza grasso siliconico | Sì |
Resistente all'olio | Sì |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
Senza manutenzione (max.) | 5 mil. di cicli |
Compatibile con le catene portacavi | Sì |
Senza silicone | Sì |
Capacità di trasporto di corrente per pin (a 40°C) | 12 [A] |
Torsione | +/-180°/m, < 2 mil. di cicli |
Adatto alla torsione | Sì |
Materiale guarnizione | FKM |
Materiale impugnatura | Lega di zinco, nichelato |
Materiale della guaina cavi | PUR |
Materiale contatti | Metallo CuZn, dorato |
Materiale accoppiamento | Metallo, CuZn, nichelato |
Raggio di piegatura con impiego di catene portacavi min. | 10xØ |
Raggio di piegatura con installazione fissa min. | 7,5xØ |
Download
Foglio dati PDF
Download