CSTE01605
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_SOM_BIL_ART_CSTE01605__SALL__AIN__V2_6216f43217.png)
Cavo di collegamento
Serie CSTE
Dati tecnici
Tipologia | Cavo di collegamento |
Peso | 0.062 [kg] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 |
Tipo di connessione | Tecnologia di penetrazione |
Filettatura di collegamento | M12-RJ45 |
Numero condutture x sezione conduture | 4x0,34 [mm²] |
Numero contatti | 4 |
Versione | Lineare/lineare |
Tensione di misurazione | 60 [V] |
Propagazione ritardata della fiamma | Sì |
Senza alogeni | Sì |
Lunghezza del cavo | 2 [m] |
Cavo Ø | 6.7 [mm] |
Senza grasso siliconico | Sì |
Resistente all'olio | Sì |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
Senza manutenzione (max.) | 3 mil. di cicli |
Compatibile con le catene portacavi | Sì |
Capacità di trasporto di corrente per pin (a 40°C) | 1.5 [A] |
Materiale impugnatura | TPU |
Materiale della guaina cavi | PUR |
Materiale accoppiamento | Metallo, CuZn, nichelato |
Raggio di piegatura con impiego di catene portacavi min. | 12xØ |
Raggio di piegatura con installazione fissa min. | 5xØ |
Download
Foglio dati PDF
Download