CSTE00368
Cavo di collegamento
Serie CSTE
Dati tecnici
Tipo di connessione | Tecnologia di penetrazione |
Filettatura di collegamento | M12 |
Numero contatti | 5 |
Versione | Diritta |
Tipologia | Cavo di collegamento |
Tensione di misurazione | 125 [V] |
Raggio di piegatura con installazione fissa min. | 5xØ |
Raggio di piegatura con impiego di catene portacavi min. | 10xØ |
Peso | 0.45 [kg] |
Lunghezza del cavo | 10 [m] |
Cavo Ø | 5.2 [mm] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 |
Capacità di trasporto di corrente per pin (a 40°C) | 4 [A] |
Materiale guarnizione | FKM |
Materiale impugnatura | TPU |
Materiale della guaina cavi | PVC |
Materiale accoppiamento | Metallo, CuZn, nichelato |
Download
Foglio dati PDF
Download