CSTE00-10

Dati tecnici
Tipo di connessioneconnettore
Filettatura di collegamentoM12
Numero contatti8
VersioneDiritta
TipologiaCavo di collegamento
Tensione di misurazione36 [V]
Temperatura di esercizio mass.+80 [°C]
Temperatura di esercizio min.-25 [°C]
Raggio di piegatura10xØ
Senza alogeni
Lunghezza del cavo10 [m]
Cavo Ø6.6 [mm]
Tensione nominale cavo30 [V]
Resistente all'olio
Compatibile con le catene portacavi
Materiale guarnizioneFKM
Materiale impugnaturaTPU
Materiale della guaina caviPUR
Materiale contattiCuZn
CertificazioneUL