Vorgängermodell TPS080

Klemmelement
Serie TPS
Technische Daten
Wellen-Ø | 80 [mm] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Haltemoment | 140 [Nm] |
Montagerichtung | von vorne |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 3 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Klemmscheibe
zur Befestigung mit der Welle - Klemmsegmente
fixiert Klemmscheibe innerhalb des Elementes - Gehäuse
- Pneumatikkolben
Ringkolben bewegt die Klemmsegmente in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit