DES190-99
![](/fileadmin/_processed_/d/1/csm_SOM_BIL_BAU_DES190-B__SALL__AIN__V1_a0a28de715.png)
Unità rotanti
Serie DES
"L'Individuale"
- Qui siete voi a decidere!
Sia che abbiate motori standard che di altri costruttori, decidete voi che cosa si armonizza meglio con il vostro sistema - Trasmissione mezzi integrata
Con la trasmissione mezzi D1 non dovete più preoccuparvi di rotture cavi e profili d'interferenza non definiti nelle linee di alimentazione - Liberamente posizionabile
Non importa se rotazione, sollevamento o messa a passo: L'unità è realizzabile universalmente e può essere adattata individualmente alla vostra applicazione
Equipaggiamento/Opzioni
- 5 milioni di rotazioni esenti da manutenzione (max.)
- Possibilità passaggi elettrici
- IP54
- Autorallentamento meccanico
- Libertà di posizionamento
- Angolo di rotazione regolabile
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
Dati tecnici
Azionamento | KSpecifico del cliente |
Autorallentamento | Cremagliera / a vite senza fine |
Trasmissione della forza | Cremagliera / a vite senza fine |
Ripetibilità +/- | 0.05 [°] |
Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Peso | 10.8 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_SOM_SCH_FUN_DES-B__SALL__AIN__V1_fa58735b60.png)
- Alimentazione
cavo motore con presa cavo trasduttore con connettore a spina - Azionamento
servomotore AC - Flangia di collegamento
impiego e fissaggio di piastre di adattamento specifiche (realizzate da parte del cliente) semplice fissaggio degli utensili - Foro centrale
passante per cavi - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Trasmissione della forza
cinghia dentata/cremagliera/vite senza fine