S8-G-3

Steckverbinder gerade
Serie S
- Steckverbinder für flexible Konfektionierung vor Ort
- Zeitsparende Konfektionierung ohne Abisolierung der Einzelader
Technische Daten
Anschlussgewinde | M8 |
Anschlussart | Schneid-Klemm-Anschluss |
Anschlusstyp | Schneid-Klemm-Anschluss |
Ausführung | Gerade |
Anzahl Kontakte | 3 |
Bemessungsspannung | 32 [V] |
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) | 4 [A] |
Isolationswiderstand | ≥108Ω |
Durchgangswiderstand | ≤10mΩ |
Werkstoff Kontakte | Metall, CuZn, vergoldet |
Werkstoff Kontaktträger | Kunststoff, PA, BK |
Werkstoff Griffkörper | Zinkdruckguss, vernickelt |
Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |