PUBL55-10
![](/fileadmin/_processed_/c/d/csm_SOM_BIL_ART_PUBL55-10__SALL__AIN__V1_0b64f97521.png)
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
Poids | 2.1 [kg] |
A | 140 [mm] |
A1 | 116 [mm] |
B1 | 197 [mm] |
B2 | 985 [mm] |
B3 | 35 [mm] |
B4 | 47.5 [mm] |
Modèle | Plaque d'écartement |
G1 | 14.5 |
Sans silicone | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
T | 10 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger