PMK45-16
![](/fileadmin/_processed_/9/f/csm_SOM_BIL_ART_PMK45-16__SALL__AIN__V1_16cc660b5e.png)
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
Poids | 0.46 [kg] |
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B1 | 49 [mm] |
B2 | 26 [mm] |
B3 | 11.5 [mm] |
Modèle | Plaque d'écartement |
Sans silicone | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
T | 16 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mk.prj&varset={BESTELLNUM=PMK45-16},{ARTIKEL=PMK45-16} |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger