PMK35-8
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
A | 100 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 24 [mm] |
B3 | 7.5 [mm] |
Modèle | Plaque d'écartement |
Poids | 0.23 [kg] |
T | 8 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger