PMK15-5
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
A | 55 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 15 [mm] |
B3 | 15.5 [mm] |
Modèle | Plaque d'écartement |
T | 5 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger