PMK15-1
![](/fileadmin/_processed_/4/0/csm_SOM_BIL_ART_PMK15-1__SALL__AIN__V1_ccc4c2c261.png)
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
Poids | 0.016 [kg] |
A | 55 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 15 [mm] |
B3 | 15.5 [mm] |
Modèle | Plaque d'écartement |
Sans silicone | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
T | 1 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger