PMB45-3
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B2 | 49 [mm] |
B3 | 24.5 [mm] |
Modèle | Plaque d'écartement |
G1 | 10.5 |
Poids | 0.13 [kg] |
T | 3 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger