PMB45-1-5
![](/fileadmin/_processed_/2/4/csm_SOM_BIL_ART_PMB45-1-5__SALL__AIN__V1_a137e1dcdd.png)
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
Poids | 0.067 [kg] |
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B2 | 49 [mm] |
B3 | 24.5 [mm] |
Modèle | Plaque d'écartement |
G1 | 10.5 |
Sans silicone | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
T | 15 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mbps.prj&varset={BESTELLNUM=PMB45-1-5},{ARTIKEL=PMB45-1-5} |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger