PMB25-3
![](/fileadmin/_processed_/7/9/csm_SOM_BIL_ART_PMB25-3__SALL__AIN__V1_f1865b930b.png)
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
A | 75 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B2 | 44 [mm] |
B3 | 22 [mm] |
Bauart | Adapterplatte |
Baugröße | PMB25 |
G1 | 6.5 |
Gewicht | 0.076 [kg] |
T | 3 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen