PLKE35-7
![](/fileadmin/_processed_/7/d/csm_SOM_BIL_ART_PLKE35-7__SALL__AIN__V1_f6a78ca368.png)
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
Poids | 0.3 [kg] |
A | 826 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
A2 | 32.8 [mm] |
B1 | 688 [mm] |
B2 | 224 [mm] |
B3 | 24 [mm] |
Modèle | Plaque d'écartement |
Sans silicone | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
T | 7 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_lke.prj&varset={BESTELLNUM=PLKE35-7},{ARTIKEL=PLKE35-7} |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger