PLKE35-11
![](/fileadmin/_processed_/6/2/csm_SOM_BIL_ART_PLKE35-11__SALL__AIN__V1_646ac58ebd.png)
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
Poids | 0.078 [kg] |
A | 826 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
A2 | 32.8 [mm] |
B1 | 688 [mm] |
B2 | 224 [mm] |
B3 | 24 [mm] |
Modèle | Plaque d'écartement |
Sans silicone | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
T | 11 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger