PLKE15-5-5
![](/fileadmin/_processed_/7/1/csm_SOM_BIL_ART_PLKE15-5-5__SALL__AIN__V1_7ef14cedac.png)
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
Poids | 0.025 [kg] |
A | 506 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
A2 | 21.8 [mm] |
B1 | 446 [mm] |
B2 | 148 [mm] |
B3 | 15 [mm] |
Modèle | Plaque d'écartement |
Sans silicone | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
T | 55 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger