PLK25-4
![](/fileadmin/_processed_/5/f/csm_SOM_BIL_ART_PLK25-4__SALL__AIN__V1_c9aa41feb2.png)
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
Poids | 0.081 [kg] |
A | 48 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B2 | 57 [mm] |
B3 | 8 [mm] |
B4 | 18 [mm] |
Modèle | Plaque d'écartement |
Sans silicone | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
T | 4 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_lkp.prj&varset={BESTELLNUM=PLK25-4},{ARTIKEL=PLK25-4} |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger