PLK20-3
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
A | 44 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B2 | 52 [mm] |
B3 | 7 [mm] |
B4 | 17 [mm] |
Modèle | Plaque d'écartement |
Poids | 0.051 [kg] |
T | 3 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger