PLBH35-7
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
A | 69.5 [mm] |
A1 | 32 [mm] |
B1 | 190 [mm] |
B2 | 120 [mm] |
B3 | 40 [mm] |
B4 | 175 [mm] |
Modèle | Plaque d'écartement |
G1 | 8.5 |
Poids | 0.69 [kg] |
T | 7 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger