PHK15-6
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
A | 47 [mm] |
A1 | 17 [mm] |
B | 24 [mm] |
B1 | 17 [mm] |
B2 | 3.5 [mm] |
Modèle | Plaque d'écartement |
Poids | 0.05 [kg] |
T | 6 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger