CSTE02024

Données techniques
Raccord filetéM12-M12-M12
Type de raccordementDouille / goujon / goujon
Nombre de contacts5 / 5 / 5
Modèledroit/droit/droit
ModèleConnecteur Y
Tension d'évaluation60 [V]
Poids0.029 [kg]
Protection de IEC 60529IP67
Courant admissible par pin par 40°C4 [A]
Matériau bagueZinc moulé sous pression, nickelé