CSTE01605
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_SOM_BIL_ART_CSTE01605__SALL__AIN__V2_6216f43217.png)
Ligne de jonction
Série CSTE
Données techniques
Modèle | Ligne de jonction |
Poids | 0.062 [kg] |
Protection de IEC 60529 | IP20 |
Type de raccordement | Technique de pénétration |
Raccord fileté | M12-RJ45 |
Quantité x section de conducteur | 4x0,34 [mm²] |
Nombre de contacts | 4 |
Modèle | Droit/droit |
Tension d'évaluation | 60 [V] |
Résistant aux flammes | Oui |
Sans halogène | Oui |
Longueur de câble | 2 [m] |
Câble-Ø | 6.7 [mm] |
Sans silicone | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Unité de maintenance (max.) | 3 millions de cycles |
Applicable chaînes porte-câble | Oui |
Courant admissible par pin par 40°C | 1.5 [A] |
Matériau surmoulage | TPU |
Matériau gaine de câble | PUR |
Matériau bague | Métal, CuZn, nickelé |
Rayon de courbure pour l'application de chaînes porte-câbles min. | 12xØ |
Rayon de courbure min. en cas d’installation fixe | 5xØ |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger