CSTE00368
Cable de raccordement
Série CSTE
Données techniques
Type de raccordement | Technique de pénétration |
Raccord fileté | M12 |
Nombre de contacts | 5 |
Modèle | Droit |
Modèle | Cable de raccordement |
Tension d'évaluation | 125 [V] |
Rayon de courbure min. en cas d’installation fixe | 5xØ |
Rayon de courbure pour l'application de chaînes porte-câbles min. | 10xØ |
Poids | 0.45 [kg] |
Longueur de câble | 10 [m] |
Câble-Ø | 5.2 [mm] |
Protection de IEC 60529 | IP67 |
Courant admissible par pin par 40°C | 4 [A] |
Matériau joint | FKM |
Matériau surmoulage | TPU |
Matériau gaine de câble | PVC |
Matériau bague | Métal, CuZn, nickelé |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger