CPNEU02498

Raccord à air comprimé
Série

  • Réduction de coûts grâce à un montage et démontage rapides
  • Modèle droit
  • Raccord en acier inoxydable 1.4404
Données techniques
Raccord filetéM5
Tuyau de raccordement Ø extérieur4 [mm]
ModèleRaccord à air comprimé
Poids0.004 [kg]
Longueur20.0 [mm]
Dimension D18 [mm]
Dimension i3.5 [mm]
Dimension L116.5 [mm]
S8 [mm]