CPNEU02497
Raccord à air comprimé
Série
- Réduction de coûts grâce à un montage et démontage rapides
- Coudé et pivotant
- Raccord en acier inoxydable 1.4404
Données techniques
Raccord fileté | M5 |
Tuyau de raccordement Ø extérieur | 4 [mm] |
Modèle | Raccord à air comprimé |
Poids | 0.011 [kg] |
Dimension D1 | 10.5 [mm] |
Dimension i | 3.5 [mm] |
Dimension L1 | 16.5 [mm] |
Dimension L2 | 16.6 [mm] |
Dimension L3 | 11 [mm] |
S | 8 [mm] |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger