AD-M14X1.5
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_AD__SALL__AIN__V1.png)
Amortisseur de butée
Série AD
Données techniques
Modèle | Amortisseur de butée |
Poids | 0.085 [kg] |
Taille de fabrication | AD |
Course | 7 [mm] |
Sans silicone | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fsch%5Fad%5Fli%5Fasm%2Eprj&varset=%7BARTICLE%3DAD%2DM14X1%2E5%7D&encoding=%25 |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_SOM_SCH_FUN_AD__SALL__AIN__V1_99df40a6e8.png)
- Matière insert plastifié
minimise le développement du bruit ménage le composant à amortir - Guidage
- Élastomère
pour amortir les chocs et les vibrations augmente la durée de vie de l´amortisseur sans entretien
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger